Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Presión aplicada :
Norma
-
Tipo de cable conductor :
Macizo o de varios hilos
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características eléctricas
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V):
750
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
5000
-
Resistencia de la conexión (mΩ):
12
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
300
Características del contacto
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
1.27 – 2.54 µm [ 50 – 100 µin ]
-
Longitud de contacto :
11.68 mm [ .46 in ]
-
Dimensión del pin cuadrado :
.64 mm [ .025 in ]
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto del alambre :
Brillante
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1.27 – 2.54 µm [ 50 – 100 µin ]
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Tamaño de contacto :
.64mm
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Lengüeta de bloqueo
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
.64 – 1.52 mm [ .025 – .06 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
.2 – .6
-
Calibre del cable (CMA):
394.71 – 1184.12
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma CSA LR7189, UL E28476
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
-
Cantidad por empaque :
15000