Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
Características de la configuración
-
Configuración de PCB a PCB :
Paralelo
-
Número de posiciones :
60
-
Número de filas :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
30
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
5000
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material de recubrimiento del elemento de retención de PCB :
Estaño-plomo sobre níquel
-
Material de elemento de retención de PCB :
Aleación de cobre
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño-plomo
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.762 µm [ 30 µin ]
-
Diámetro de pin de conexión :
.46 mm [ .018 in ]
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µin):
150
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
-
Ancho del pin rectangular :
.36 mm [ .014 in ]
-
Grosor del pin rectangular :
.08 mm [ .003 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pin de sujeción
-
Tipo de alineación de conexión :
Lengüeta de polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
LCP-GF (polímero de cristal líquido), LCP-GF (polímero de cristal líquido)
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Altura del conector :
4.75 mm [ .187 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Característica del proceso de soldadura :
Separador de la placa
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma CSA LR7189, UL E28476
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
12
-
Método de empaque :
Caja, Caja, Tubo