Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
12.4
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Fijación mecánica
-
Estilo de conexión de panel :
Montaje posterior
-
Método de captivación de contacto RF :
Epoxi
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Brida con orificios de montaje
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Otro
-
Material dieléctrico :
Fluorocarbono de TFE
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones
Características del cuerpo
-
Acabado de recubrimiento del cuerpo :
Pasivado
-
Material del cuerpo :
Acero inoxidable
-
Con sello hermético :
No
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
Dimensiones
-
Longitud del producto :
18.4 mm [ .725 in ]
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro
-
Material de contacto central de conector RF :
Cobre de berilio
Características del tipo de producto
-
Tipo de adaptador de la interfaz del conector :
Adaptador en serie
-
Interfaz del lado A :
SMA
-
Género del lado A :
Conector hembra
-
Interfaz del lado B :
SMA
-
Género del lado B :
Conector hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
Características de la configuración
Características eléctricas
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]