Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Diámetro del producto :
4.1 mm [ .16 in ]
Fijación mecánica
-
Opciones de montaje :
Montaje en panel roscado
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapa del conector :
Cubierta para montaje en panel
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Acero inoxidable
Características de la configuración
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
165 °C [ 329 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Otro
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme