Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Otro
-
Material dieléctrico :
Fluorocarbono de TFE
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Acero inoxidable
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro
-
Material de contacto central de conector RF :
Cobre de berilio
Características del tipo de producto
-
Tipo de adaptador de la interfaz del conector :
Adaptador entre series
-
Interfaz del lado A :
SMA
-
Género del lado A :
Conector hembra
-
Interfaz del lado B :
N
-
Género del lado B :
Conector hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
Características de la configuración
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal