Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de material de pared :
Fibra y tela
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido :
Aceite lubricante, Anticongelante, Combustible diésel, Detergente para lavado de autos, Fluidos hidráulicos, Gasolina sin plomo, Líquido de frenos, Ácido de batería
-
Color del producto :
Negro
-
Rango de contracción :
2:1
-
Material primario del producto :
Polietileno/Poliéster
-
Flexibilidad :
Muy flexible
Dimensiones
-
Longitud del producto :
130 mm [ 5.118 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
25 mm [ .984 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
12 mm [ .472 in ]
-
Rango de tamaño de tubo :
12 – 25 mm [ .472 – .984 in ]
Condiciones de uso
-
Flamabilidad :
Sin retardador de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 125
-
Temperatura de contracción (°C):
110
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
80
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Abrasión, Corte, Daño mecánico
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
Otro
-
País de origen del producto :
República Checa