Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de tubos  Tubos termorretráctiles

  • Tipo de material de pared  Fibra y tela

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV) .6

Características del cuerpo

  • Tipo de fluido  Aceite lubricante, Ácido de batería, Agua, Anticongelante, Combustible diésel, Detergente para lavado de autos, Fluidos hidráulicos, Gasolina sin plomo, Líquido de frenos

  • Color del producto  Naranja, Negro

  • Rango de contracción  2:1

  • Material primario del producto  Polietileno/Poliéster

  • Flexibilidad  Muy flexible

Dimensiones

  • Grosor de la pared contraída (nominal) (mm) 1.02

  • Grosor de la pared contraída (nominal) (mm) 1.02

  • Longitud del producto (mm) 35, 40, 45, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 142, 150, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 210, 215, 220, 225, 240, 250, 255, 260, 265, 275, 280, 285, 290, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 370, 380, 385, 390, 420, 430, 460, 470, 530, 665, 725, 850, 930, 960, 1120, 1300

  • Longitud del producto (in) 1.378, 1.575, 1.772, 2.362, 2.559, 2.756, 2.953, 3.15, 3.346, 3.543, 3.74, 3.937, 4.134, 4.331, 4.528, 4.724, 4.921, 5.118, 5.315, 5.512, 5.591, 5.906, 6.299, 6.496, 6.693, 6.89, 7.087, 7.283, 7.48, 7.677, 7.874, 8.267, 8.465, 8.661, 8.858, 9.449, 9.843, 10.039, 10.236, 10.433, 10.827, 11.024, 11.22, 11.417, 11.811, 12.008, 12.204, 12.205, 12.402, 12.598, 12.795, 12.992, 13.189, 13.386, 13.583, 13.78, 14.567, 14.961, 15.157, 15.354, 16.535, 16.929, 18.11, 18.504, 20.866, 26.181, 28.543, 33.464, 36.614, 37.795, 44.094, 51.181

  • Diámetro interno contraído (máx.) (mm) 3, 6, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30, 35, 40, 50

  • Diámetro interno contraído (máx.) (in) .118, .236, .394, .472, .591, .669, .787, .984, 1.181, 1.378, 1.575, 1.969

  • Diámetro interno expandido (mín.) (mm) 6, 12, 20, 25, 30, 34, 40, 50, 60, 70, 80, 100

  • Diámetro interno expandido (mín.) (in) .236, .472, .787, .984, 1.181, 1.339, 1.575, 1.969, 2.362, 2.756, 3.15, 3.937

  • Rango de tamaño de tubo (mm) 50 – 100, 15 – 30, 35 – 70, 17 – 34, 12 – 25, 6 – 12, 3 – 6

  • Rango de tamaño de tubo (in) .591 – 1.181, 1.969 – 3.937, 1.378 – 2.756, .472 – .984, .118 – .236, .669 – 1.339, .67 – 1.34, .236 – .472

Condiciones de uso

  • Propiedades de resistencia  Ninguno

  • Temperatura de contracción (mín.) (°C) 80

  • Flamabilidad  Sin retardador de fuego

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 125

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 125

  • Temperatura de contracción (°C) 110

Operación/aplicación

  • Resistencia mecánica  Abrasión, Corte, Daño mecánico, Flexión, Vibración

Disponibilidad del producto

  • Región aplicable  Global

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja, Carrete, Carrete, Pieza

Otro

  • País de origen del producto  República Checa

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-HST-HFT5000

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos