Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de presión :
Medidor
-
Tipo de sensor de presión :
Transductor de presión miniatura
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Sin conector
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
10
Características del cuerpo
-
Material del puerto :
Acero inoxidable
Dimensiones
-
Altura de producto :
4.55 mm [ 0.179 in ]
-
Diámetro del producto :
3.18 mm [ 0.125 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operación/aplicación
-
Rango de presión de prueba :
10X FS
-
Presión :
.35 bar [ 5 psi ]
-
Tipo de señal de salida :
10 mV
-
Precisión de presión :
Hasta ±.5 % FSO
Otro
-
Conexión a puerto :
Ninguno
-
Opciones de sensor :
Rango de temperatura de compensación