Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Transductor de presión miniatura
-
Tipo de presión
Absoluto, Medidor, Sellado
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Cable de .1 m, Cable de .5 m, Cable de 1.5 m, Cable de 1.8 m, Cable de 10 ft, Cable de 10 m, Cable de 1 ft, Cable de 1 m, Cable de 2 ft, Cable de 2 m, Cable de 3 m, Cable de 4 ft, Cable de 4 m, Cable de 50 ft, Cable de 5 m, Cable de 6 ft, Sin conector
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
10
Características del cuerpo
-
Material del puerto
Acero inoxidable
Dimensiones
-
Diámetro del producto (mm)
3.18, 6.98
-
Diámetro del producto (in)
0.125, 0.274
-
Altura de producto (mm)
4.55, 5.84
-
Altura de producto (in)
0.179, .23
Condiciones de uso
-
Presión (bar)
.35, .7, 1, 1.5, 3.5, 7, 15, 35, 70, 150, 350
-
Presión (psi)
5, 10, 15, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
10 mV, 125 mV, 20 mV, 30 mV, 50 mV, 75 mV
-
Rango de presión de prueba
10X FS, 2X FS, 3.5X FS, 5X FS
-
Precisión de presión
Hasta ±.5 % FSO
Otro
-
Opciones de sensor
Conector conectado a conductores o cable, Cuerpo, Longitud del cable, Rango de temperatura de compensación, Salida de cable con impermeabilización, Ubicación del módulo, Voltaje de suministro
-
Conexión a puerto
Ninguno
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-PTT0003