Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Tipo de insercto de conector circular :
Enchufe
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
28 – 22
-
Calibre del cable (mm²):
.08 – .4
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
40
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Características del tipo de producto
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Operación/aplicación
-
Compatible con la serie del conector :
Híbrido y circular
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Terminal de engarce
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF10
Características del contacto
-
Configuración de polos :
4
Características de la configuración
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones