Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Relleno :
GUROFLEX
-
Empaque de relleno (C/D) :
Bolsas de doble cámara
-
Método de sellado de cables :
Espuma
-
Tipo de conector de juntas y empalmes :
Clema
-
Técnica de instalación :
Resina
-
Sello de caja :
Laberinto
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conector en línea
-
Método de cierre :
Tornillo
Dimensiones
-
Volumen de relleno (l):
.55
-
Diámetro de cables compatible - Principal (mín.) (mm):
16
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
6 – 16
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
16
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²):
6
-
Diámetro de cables compatible - Principal (máx.) (mm):
27
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Material aislante :
Polímero, Papel
Otro
-
Uso de producto :
De exterior y enterrado de manera directa
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Cardbox
Condiciones de uso
-
Tipo de hidrófugo :
Ácidos húmicos, Agua
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-20 – 55
Operación/aplicación
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
No
-
Estabilizado por UV :
No
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
EN 50393
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África, América
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características de la configuración
-
Número de cables principales (máx.) :
4