Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.8 mm [ .032 in ]
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
20
Características de la terminación
-
Grosor del pin rectangular :
.8 mm [ .031 in ]
-
Ancho del pin rectangular :
1.21 mm [ .048 in ]
-
El producto se conecta a :
PCB
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa