Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Cabezal mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de secciones :
1
-
Número de posiciones de señal :
56
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
40
-
Número de filas :
2, 4
Características del contacto
-
Grosor de terminal tab :
.6 mm [ .024 in ]
-
Ancho de terminal tab (mm):
2.8, 3
-
Ancho de terminal tab (in):
.118, .11
-
Tamaño de contacto :
.63mm, 2.8 mm
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa
-
Orificios de montaje :
Sin
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
80, 85, 65, 75, 70
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
158, 167, 176, 185, 149
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
120
-
Método de empaque :
Bandeja
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
28.3 mm [ 1.114 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
Características eléctricas
-
Voltaje nominal (máx.) (VDC):
12
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
8.1, 5.08
-
Distancia entre pines (in):
.319, .2
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme