Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra :
180°
-
Función principal de bloqueo :
Lengüeta de bloqueo
-
Sellable :
No
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
2.8 mm
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Corriente nominal típica (A):
34
-
Tipo de terminal :
Lengüeta
-
Ancho de terminal tab :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Plata (Ag)
-
Grosor de terminal tab :
.8 mm [ .031 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
3.4 – 3.7 mm [ .134 – .146 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
14 – 12
-
Calibre del cable (mm²):
2.5 – 4
-
Longitud de terminal tab :
26.9 mm [ 1.06 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Conforme a los lineamientos automotrices :
Sí, automatización DIN 72036 de la producción de arneses de cables de conformidad con la versión de Junio 2024, Sí, inserción automática de componentes KOMAX de conformidad con la versión 5.0 (marzo de 2018)
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
LV214
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
3000
-
Método de empaque :
Carrete