Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de filas :
4
-
Número de posiciones :
120
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Sin
Dimensiones
-
Altura de producto :
11.43 mm [ .45 in ]
-
Longitud del producto :
64.36 mm [ 2.533 in ]
-
Ancho de producto :
11.18 mm [ .44 in ]
-
Distancia entre filas :
2 mm [ .079 in ]
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2 mm [ .079 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapa del conector :
Cubierta para montaje en PCB
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
PBT
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme