Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
.63mm
-
Ancho de terminal tab :
.63 mm [ .025 in ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
7.5
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT
-
Distancia entre pines :
3.1 mm [ .122 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
3
-
Número de filas :
2
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
50
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
A
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
80, 105, 90, 100, 85, 75, 70, 110, 120
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
248, 221, 167, 158, 230, 176, 194, 185, 212
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme