Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
Relevador de potencia de rotación
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
4 de forma C, 4PDT, 4 de conmutación
-
Número de polos de contacto :
4
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada (VDC):
28
-
Potencia nominal de la bobina (W):
10
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
28
-
Corriente nominal de contacto (A):
10
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
125
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
1308
-
Corriente de bobina (A):
.362
Características del contacto
-
Material del contacto :
Óxido de cadmio de plata
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
Terminales
-
Configuración de terminal :
Terminales de tornillo
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Brida con orificios de montaje
Dimensiones
-
Altura de producto :
79.5 mm [ 3.13 in ]
-
Longitud del producto :
66.68 mm [ 2.62 in ]
-
Ancho de producto :
66.68 mm [ 2.62 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
0 – 65
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Sin enganche
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cartón y caja