Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
Norma
Características de la configuración
-
Disposición de los contactos :
1 forma C (conmutación)
-
Cantidad de polos del contacto :
1
Características eléctricas
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
450
-
Resistencia de la bobina (Ω):
80
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
6
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
5
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
400
-
Clasificación de voltaje del contacto (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
14 g [ .494 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y níquel (AgNi.15)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
Conexión PCB
-
Configuración de terminal :
Pines de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
PCB
Dimensiones
-
Alto del producto :
10.8 mm [ .425 in ]
-
Longitud del producto :
28 mm [ 1.1 in ]
-
Ancho del producto :
25 mm [ .984 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
-
Temperatura ambiente del entorno (máx.) :
70 °C [ 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
-
Sistema de accionamiento :
CC
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por ola
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Cartón y tubos
Otro
-
Clase de corriente del contacto (A):
2 – 5, 5 – 10
-
Clase de ancho (mecánica) (mm):
20 – 25, 25 – 30
-
Clasificación de potencia de la bobina (mW):
400 – 500
-
Clase de alto (mecánico) (mm):
10 – 11
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
25 – 30