Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Número de filas :
1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Amarillo
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab :
.63 mm [ .025 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No