Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión :
Cubierta – Salida del cable
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
28
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
PBT GF
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros del haz de cables :
10.75 mm [ .423 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
1440
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí