Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
1 forma C (conmutación)
-
Número de polos de contacto :
1
-
Características especiales de contacto :
Contactos bifurcados/gemelos
Características eléctricas
-
Resistencia de bobina (Ω):
4500
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
10 mA a .02 V
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
1
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
150
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
125
-
Potencia nominal de bobina de CC (mW):
128
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
24
-
Corriente nominal de contacto (A):
1
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
150
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
125
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
1500
-
Rango de onda estacionaria de voltaje (parámetro HF) :
1.06 a 100 MHz, 1.75 a 900 MHz
-
Corriente continua límite de contacto (A):
1
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
1
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
1
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
500
Características de la señal
-
Aislamiento (parámetro HF) :
-18 dB a 900 MHz, -30 dB a 100 MHz
-
Pérdida de inserción (parámetro HF) :
-.12 dB a 100 MHz, -1.9 dB a 900 MHz
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
2 g [ .0705 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
PdNi
-
Material de recubrimiento de contacto :
Oro-rodio
Características de la terminación
-
Configuración de terminal :
PCB SMT
-
Tipo de conexión de relevador :
Conexión PCB
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
PCB
Dimensiones
-
Altura de producto :
8 mm [ .314 in ]
-
Longitud del producto :
13.4 mm [ .527 in ]
-
Ancho de producto :
7.75 mm [ .305 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
0.75 mm [ 0.03 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
0.75 mm [ 0.03 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 85
-
Temperatura ambiente (máx.) :
85 °C [ 85 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección :
RTIII
Operación/aplicación
-
Tipo de rendimiento :
Sensibilidad alta
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable, polarizado
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por reflujo
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A):
0 – 2
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
6 – 8
-
Clase de potencia nominal de bobina (mW):
100 – 150
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
7 – 8
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
70 – 85
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
12 – 14