Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
-
Material primario del producto :
Aleación de zinc
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
360
-
Método de empaque :
Encapsulado
Dimensiones
-
Longitud del producto :
7.1 mm [ .279 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
PCB
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector :
Módulo de enchufe guía
-
Función de los accesorios de herraje :
Accesorios guía
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme