Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
Guiado por fuerza
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
2 forma C (conmutación)
-
Número de polos de contacto :
2
Características eléctricas
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
6
-
Potencia nominal de bobina de CC (mW):
700
-
Resistencia de bobina (Ω):
5142
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
60
-
Corriente nominal de contacto (A):
6
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
10 mA a 5 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
400
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
250
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
4000
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms):
3000
-
Corriente continua límite de contacto (A):
6
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
6
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
6
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1500
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
20 g [ .706 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y níquel (AgNi)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
Conexión PCB
-
Configuración de terminal :
Pines de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
PCB
Dimensiones
-
Altura de producto :
25.5 mm [ 1 in ]
-
Longitud del producto :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Ancho de producto :
12.6 mm [ .496 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
8 mm [ .315 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
8 mm [ .315 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura ambiente (máx.) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección :
RTIII
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
-
Sistema de accionamiento :
CC
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y tubo, Tubo
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A):
5 – 10
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
12 – 16
-
Clase de potencia nominal de bobina (mW):
600 – 800
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
25 – 30
-
Clase de distancia de aislamiento (mm):
5 – 8
-
Clase de línea de fuga del aislamiento (mm):
5.5 – 8
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
-25 – 70
-
Tipo de aislamiento dieléctrico Inicial entre bobina y contacto (V):
3500 – 4000
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
25 – 30