Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador
Relevadores electromecánicos
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto
2
-
Disposición de contactos
1A (NO) + 1B (NC), 2 tipo C, DPDT-CO
Características eléctricas
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms)
1500
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A)
6, 8, 15
-
Resistencia de bobina (Ω)
36, 51, 116, 206, 321, 483, 630, 823, 1851, 3291, 17285
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms)
3000
-
Corriente continua límite de contacto (A)
6, 8
-
Carga de conmutación de contacto (mín.)
10 mA a 5 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC)
400
-
Corriente límite de apertura de contacto (A)
6, 8
-
Corriente límite de cierre de contacto (A)
6, 8, 15
-
Corriente nominal de contacto (A)
6
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
5, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 36, 48, 110
-
Voltaje nominal de contacto (VAC)
250
-
Potencia nominal de bobina de CC (W)
0.7
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms)
4000
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g)
20
-
Peso del producto (oz)
.705, .706
-
Tipo de alojamiento
Soldadura automática resistente al flujo, Soldadura automática resistente al flujo y lavable
Características del contacto
-
Material del contacto
Plata y níquel (AgNi)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red
Pins de enchufe, Pins de soldadura
-
Tipo de conexión de terminal de bobina
Pins de enchufe, Pins de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
montable a placa, Montaje en enchufe
Dimensiones
-
Ancho de producto
12.6 mm [ .496 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina
8 mm [ .315 in ]
-
Altura de producto
25.5 mm [ 1 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina
8 mm [ .315 in ]
-
Longitud del producto
29 mm [ 1.14 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección
RTII, RTIII
-
Temperatura ambiente (máx.)
70 °C [ 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente
CC
-
Sistema magnético de bobina
Monoestable
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
Mundial
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja y tubo, Tubo
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C)
50 – 70
-
Clase de potencia nominal de bobina (W)
.6 – .8
-
Clase de corriente de contacto (A)
5 – 10
-
Clase de altura (mecánica) (mm)
25 – 30
-
Clase de longitud (mecánica) (mm)
25 – 30
-
Clase de anchura (mecánica) (mm)
12 – 16
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SCH691-SR1