Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
Norma
Características de la configuración
-
Disposición de los contactos :
1 forma C (conmutación)
-
Cantidad de polos del contacto :
1
Características eléctricas
-
Corriente de apertura limitante de contacto (A):
16
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
500
-
Resistencia de la bobina (Ω):
4405
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
48
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
16
-
Carga de conmutación del contacto (mín.) :
100 mA a 24 V
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
400
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VDC):
300
-
Clasificación de voltaje del contacto (VAC):
250
-
Clasificación de voltaje del contacto (VDC):
30
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (Vrms):
4000
-
Voltaje lógico (VDC):
48
-
Corriente continua limitante de contacto (A):
16
-
Clasificación de potencia de la bobina (W):
.5
-
Contacto limitación de la corriente a corto plazo (A):
16
-
Corriente de marcado limitante de contacto (A):
16
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos abiertos (Vrms):
1000
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (V):
4000
-
Corriente de la bobina (A):
.011
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
18
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y níquel (AgNi90/10)
-
Material del enchapado del contacto :
Plata y níquel
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
Conexión PCB
-
Configuración de terminal :
Pines de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
PCB
Dimensiones
-
Alto del producto :
25.5 mm [ 1 in ]
-
Longitud del producto :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Ancho del producto :
12.6 mm [ .496 in ]
-
Holgura de aislamiento entre el contacto y la bobina (mm):
8
-
Holgura de fuga entre el contacto y la bobina (mm):
8
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 70
-
Temperatura ambiente del entorno (máx.) (°C):
70
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
-
Conmutación de salida :
Aleatorio
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por ola
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y tubo
Otro
-
Clase de corriente del contacto (A):
15 – 20
-
Clase de ancho (mecánica) (mm):
12 – 16
-
Clasificación de potencia de la bobina (mW):
500 – 600
-
Clase de alto (mecánico) (mm):
25 – 30
-
Clase de holgura del material aislante (mm):
8
-
Clase de holgura de fuga del material aislante (mm):
8
-
Clase de temperatura ambiente del entorno (°C):
-40 – 70
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre la bobina y la clase de contacto (V):
4000
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
25 – 30