Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Operación/aplicación
-
Modo de operación :
Retardo de encendido/apagado
-
Tiempo de retardo :
10 a 100 segundos
-
Intervalo de tiempo (inactivo) (seconds):
10 – 100
-
Tipo de control :
Perilla
-
Tipo de corriente :
CC
Características de la configuración
-
Opciones de relevador :
Múltiples rangos de tiempo
-
Disposición de contactos :
2 tipo C, DPDT-CO
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada (VDC):
125
-
Corriente nominal de contacto (A):
10
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador temporizador
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme