Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Operación/aplicación
-
Repeatability (máx.) :
±2%
-
Modo de operación :
Retardo en la energización
-
Tiempo de retardo :
.15 a 3 segundos
-
Tipo de control :
Potenciómetro interno
-
Tipo de corriente :
CC
Características de la configuración
-
Opciones de relevador :
Soplado magnético
-
Disposición de contactos :
4 Tipo C, 4PDT-CO
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada (VDC):
125
-
Corriente nominal de contacto (A):
10
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
0 – 50
-
Temperatura ambiente (máx.) :
50 °C [ 122 °F ]
Dimensiones
-
Altura de producto :
109.2 mm [ 4.3 in ]
-
Longitud del producto :
45 mm [ 1.77 in ]
-
Ancho de producto :
45 mm [ 1.77 in ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Óxido de cadmio de plata
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador temporizador
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Terminales de conexión rápida
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Terminales de conexión rápida
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Enchufe
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme