Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de dedo del muelle :
Clip en C
-
Capacidad de ampliación :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
1
-
Lateral protegido :
No
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Oro
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Intervalo de trabajo del contacto (bajo) :
2.6 mm [ .102 in ]
-
Intervalo de trabajo del contacto (alto) :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área del punto de contacto :
Oro
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1.5
Dimensiones
-
Alto sin compresión :
4 mm [ .157 in ]
-
Longitud del producto :
7 mm [ .276 in ]
-
Ancho del producto :
2.5 mm [ .098 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Cinta portadora y carrete
-
Cantidad de bultos :
2000