Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de interruptor :
Interruptor de llave
-
Material de marco :
Cromo cepillado
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Dos tiros
-
Función operativa :
Encendido Encendido
-
Tamaño del taladrado del panel :
19.3 x 16.3 mm [ .76 x .64 in ]
Características eléctricas
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
1000
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC):
1000
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
20
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
125
-
Resistencia de contacto (mΩ):
20
Características del cuerpo
-
Material de accionador :
Latón
-
Recorrido de accionador :
80°
-
Material del cuerpo :
Aleación de zinc
Características del contacto
-
Acabado del contacto :
Oro
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Quitar llave :
Posición 1
-
Material de cilindro :
Aleación de zinc
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
85
-
Impermeable al aceite :
No
Otro
-
Tipo de soldadura blanda :
DIP, Manual