Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Tamaño de contacto :
.64mm
-
Ancho de terminal tab :
.64 mm [ .025 in ]
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon 6/6 con 35 % de fibra de vidrio (GF35)
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
25
-
Método de empaque :
Encapsulado
Dimensiones
-
Altura del conector :
35.3 mm [ 1.389 in ]
-
Longitud del producto :
20.61 mm [ .811 in ]
-
Ancho de producto :
16.45 mm [ .648 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
-
Compatible con organizaciones o normas :
SAE/USCAR-2
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Número de filas :
1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Conector y código de polarización :
B
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
Sí
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme