Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Periférico, Sello de entrada del cable
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Tipo de carcasa para conector circular :
Todo de plástico
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.5 – 2.39 mm [ .059 – .11 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
.0509 – .823
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tamaño de la rosca :
UNF 2A de 1/2-20
-
Tipo de retención de la conexión :
Acoplamiento roscado
-
Retención de la conexión :
Con
-
Característica del montaje en panel :
Sin
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Bolsa
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Número de posiciones de potencia :
0
-
Número de posiciones de señal :
2
Características del contacto
-
Género inverso :
No
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
7.5
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Tamaño de carcasa de conector circular :
8
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Hidrófugo :
Inmersión
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
-
Con protección :
No
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme