Estilo de contacto RF :
Quadrax
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características del contacto
-
Longitud de contacto :
33.83 mm [ 1.331 in ]
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
24
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
Marcado de identificación
-
Código de colores de contacto :
Ninguno
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarce hexagonal
Características eléctricas
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Clip de retención
Características del cuerpo
-
Tipo de extracción de contacto :
Liberación posterior/extracción posterior
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones