Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector :
Pin de retención
-
Función de los accesorios de herraje :
Enganche, bloqueo y retención
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Acero inoxidable
Dimensiones
-
Altura de producto :
5.25 mm [ .207 in ]
-
Longitud del producto :
14.22 mm [ .56 in ]
-
Ancho de producto :
5.25 mm [ .207 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Encapsulado