Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de accesorio para conector :
Contratuerca
-
Función de los accesorios de herraje :
Montaje, Enganche, bloqueo y retención
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Bolsa
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
3/4-20
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Latón
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones