Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Bolsa
Dimensiones
-
Altura de producto :
7.95 mm [ .313 in ]
-
Longitud del producto :
16.74 mm [ .659 in ]
-
Ancho de producto :
8.32 mm [ .328 in ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector :
Abrazadera o ala de montaje
-
Función de los accesorios de herraje :
Montaje
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Rojo
-
Material primario del producto :
Policarbonato
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme