Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapa del conector :
Cubierta de protección contra la tensión
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Beige
-
Material primario del producto :
Polímero de cristal líquido (LCP)
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
14
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme