Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
22
-
Número de filas :
2
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
A
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
1.2mm, 2.8 mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
1.2, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.047, .11
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
10, 30
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA GF
-
Distancia entre pines (mm):
2.54, 5
-
Distancia entre pines (in):
.1, .19
Dimensiones
-
Altura del conector :
17.05 mm [ .671 in ]
-
Longitud del producto :
37.7 mm [ 1.48 in ]
-
Ancho de producto :
24.7 mm [ .97 in ]
-
Distancia entre filas (mm):
2.54, 6.4
-
Distancia entre filas (in):
.1, .25
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
-
Cantidad por empaque :
104
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No