Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador RF
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto :
1
-
Opciones de relevador :
Con aprobación RF, Conmutación de potencia
-
Características especiales de contacto :
Forma de ala
-
Disposición de contactos :
1 tipo C, SPDT-CO
Características eléctricas
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ):
1000000
-
Resistencia de bobina (Ω):
4114
-
Rango de onda estacionaria de voltaje (parámetro HF) :
1.07 db a 100 MHz, 1.45 db a 900 MHz
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
250
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
220
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
600
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
2
-
Corriente continua límite de contacto (A):
2
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
2
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
2
-
Corriente nominal de contacto (A):
2
-
Voltaje nominal de bobina (VAC):
24
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
250
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
220
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
0.14
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
1000
Características de la señal
-
Pérdida de inserción (parámetro HF) :
-.03 dB a 100 MHz, -.12 dB a 900 MHz, -.4 dB a 3 GHz
-
Aislamiento (parámetro HF) :
-40 dB a 3 GHz, -72 dB a 900 MHz, -80 dB a 100 MHz
Características del cuerpo
-
Peso del producto (oz):
2.5
-
Tipo de alojamiento :
Soldadura automática resistente al flujo y lavable
Características del contacto
-
Material del contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento de contacto :
Oro
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
PCB SMT
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
PCB SMT
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
montable a placa
Dimensiones
-
Altura de producto :
9.1 mm [ .358 in ]
-
Longitud del producto :
14.6 mm [ .574 in ]
-
Ancho de producto :
7.2 mm [ .283 in ]
Condiciones de uso
-
Categoría medioambiental de protección :
RTIII
-
Temperatura ambiente (máx.) :
85 °C [ 85 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente :
CC
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y cartón, Carrete
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
70 – 85
-
Clase de corriente de contacto (A):
0 – 2
-
Clase de potencia nominal de bobina (W):
.05 – .3
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
9 – 10
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
14 – 16
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
6 – 8