Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V):
750
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Oro
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Forma de contacto :
Cuadrado
-
Dimensión del pin cuadrado :
.64 mm [ .025 in ]
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Material base de contacto :
Latón
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
PCB
-
Dimensión del pin cuadrado :
.64 mm [ .025 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete