Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Subestación, Aéreo
-
Equipo compatible :
Conductores/cables
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-20 – 50
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
HDPE/Co-Poly
-
Color del producto :
Rojo
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China, Asia, Europa, Medio Oriente y África, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, América
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío
-
Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT :
Cubierta de línea
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 25
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
33.6 – 185
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
13 – 18 mm [ .511 – .708 in ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme