Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Nuestras cubiertas de línea de voltaje promedio MVLC Raychem están diseñadas para aislar las líneas desnudas existentes sin costosos gastos de reemplazo de conductores o hardware de línea adicional. Las cubiertas de línea están hechas de material reticulado desarrollado según nuestra experiencia con productos de voltaje promedio en entornos hostiles. Las cubiertas de línea son estables a los rayos UV, resistentes al seguimiento y a la erosión, lo que garantiza muchos años de funcionamiento fiable en los entornos más hostiles. Las cubiertas de línea de voltaje promedio se pueden aplicar selectivamente en tramos problemáticos cuando las temperaturas son superiores a 0 °C. Las cubiertas de línea se pueden instalar fácilmente en líneas energizadas gracias a una herramienta específica. La herramienta se conecta directamente al conductor aéreo y permanece estacionaria en una sola ubicación en cada tramo. La herramienta puede ser operada de forma manual o automática, mediante el uso de una manivela o con la ayuda de un taladro a gasolina. La herramienta forma, cierra y alimenta la cubierta de línea a lo largo del conductor con velocidad y consistencia.

barra

Características principales

  • Reticulado electrónicamente para crear un sistema de aislamiento extremadamente robusto que garantiza un funcionamiento duradero y confiable en entornos hostiles
  • Cuenta con más de 30 años de experiencia probada en el campo con productos de alto voltaje en entornos hostiles
  • Tres tamaños de cubiertas de conductores de 16 a 800 mm²
  • Cumple con REACH y RoHS
  • Estable a los rayos UV y resistente al seguimiento y a la erosión
  • Una versión sellada con masilla de este producto está disponible para 25 kV/36 kV
barra
barra
  1. Cómo instalar la cubierta de línea de voltaje promedio de Raychem de TE (de inglés)

Vea nuestro video para obtener más información sobre cómo instalar nuestra cubierta de línea de voltaje promedio (MVLC)

barra
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Las cubiertas de línea de voltaje promedio MVLC Raychem de TE forman parte del programa de formación para la instalación de TE?

Respuesta: Sí, nuestras cubiertas de línea de voltaje promedio Raychem son parte de nuestro programa de capacitación en soluciones de protección de activos y vida silvestre. Obtén más información en TE.com/trainingcenter.

 

Pregunta: ¿De qué está hecha la cubierta de línea de voltaje promedio?

Respuesta: Nuestras cubiertas de línea de voltaje promedio están hechas de nuestro material reticulado que es estable a los rayos UV y resistente al seguimiento. Este material probado en el campo garantiza años de fiabilidad incluso en los entornos más hostiles.

 

Pregunta: ¿Qué tamaños de conductores cubren las cubiertas de línea de voltaje promedio?

Respuesta: Nuestras cubiertas de línea de voltaje promedio están disponibles en tres tamaños diferentes que cubren conductores de 16 mm² a 800 mm² (hasta 38 mm de diámetro). Se pueden conectar múltiples cubiertas de línea juntas para aumentar el diámetro de la aplicación y así aislar la barra colectora rectangular, las barras colectoras en ángulo y el diámetro de >38 mm. Consulta a tu representante de TE para obtener más información y consejos.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

 

Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño. 

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  De aplicación en frío

  • Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT  Cubierta de línea

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) 25, ≤ 25, ≤ 15

Características del cuerpo

  • Color del producto  Rojo

  • Material primario del producto  HDPE/Co-Poly

Dimensiones

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 800, 33.6 – 185, 13.3 – 99

  • Rango de diámetro de conductor compatible (mm) 0 – 14, 13 – 18, 17 – 38

  • Rango de diámetro de conductor compatible (in) 0 – .551, .511 – .708, .669 – 1.496

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -20 – 50

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación de componente de potencia  Aéreo, Subestación

  • Equipo compatible  Conductores/cables

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-MVLC

Documentos Relacionados

Ilustraciones de productos

Páginas de catálogo y hojas de datos