Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Compatible con el tipo de cable RF :
RG 142, RG 316
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material base de la carcasa :
Latón
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Oro
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre de berilio
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Orientación de contacto :
Ángulo recto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Retención de contacto :
Con
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza suelta
Otro
-
Material dieléctrico :
Polimetilpenteno