Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conexión
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
12000
Características del cuerpo
-
Ferrule de tope de seguridad :
Sin
Características del contacto
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Encapsulado