Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Tipo de cable :
Especificaciones 55
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Blanco
-
Color del cable (franja) :
Azul
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor :
Cobre recubierto de plata
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor (in):
.029
-
Tamaño de alambre (AWG):
34
-
Diámetro externo de cable (in):
.08
-
Calibre del cable (AWG):
22
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario
Características de la configuración
-
Número de alambres :
19
-
Número de pares :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme