Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
Dispositivo para montaje en superficie (SMD), SMT
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Estampado
-
Tipo de antena :
Metal estampado
-
Tipo de banda :
Banda única
-
Ubicación :
Interna
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<3:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
0
-
Banda de frecuencia (MHz):
1565 – 1585
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
1420 – 1620
-
Ganancia pico (dBi):
0 < 3
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
1 g [ .035 oz ]
Fijación mecánica
-
Polarización :
Circular derecha
-
Tipo de montaje :
Montaje en superficie
Dimensiones
-
Altura de producto :
6.05 mm [ .238 in ]
-
Diámetro del producto :
16 mm [ .63 in ]
Operación/aplicación
-
Estándar inalámbrico :
GPS
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
GPS
-
Tecnología inalámbrica :
GPS
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma