Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Descripción de la forma :
Antirrotacional/puesta a Tierra
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
10
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
.413
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Acero
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Níquel
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Ninguno
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Diámetro de aislamiento compatible (mín.) (in):
.098
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 1.31
-
Calibre del cable (CMA):
1021 – 2582
-
Diámetro del perno :
5 mm [ .197 in ]
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
.51 mm [ .02 in ]
-
Longitud del producto :
17.27 mm [ .68 in ]
-
Diámetro interno del barril (mm):
1.14, 2.66
-
Diámetro interno del barril (in):
.045, .105
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
.3 mm [ .118 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.5 – 3 mm [ .098 – .118 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 250 °C [ -40 – 482 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10000
-
Método de empaque :
Barra/carrete