Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Descripción de la forma :
HORQUILLA-042
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
Características del contacto
-
Tipo de terminal de horquilla :
Terminal de horquilla
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Sin enchapado
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
26 – 22
-
Calibre del cable (mm²):
.12 – .4
-
Calibre del cable (CMA):
254 – 642
-
Diámetro del perno :
3.51 mm [ .138 in ]
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
.5 mm [ .02 in ]
-
Longitud del producto :
14.9 mm [ .586 in ]
-
Diámetro interno del barril (mm):
.89, 1.65
-
Diámetro interno del barril (in):
.035, .065
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.19 – 1.8 mm [ .047 – .071 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Barra