Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor :
Terminal de tornillo
-
Tipo de palanca :
Varilla
-
Tipo de interruptor :
Interruptor de palanca
Dimensiones
-
Longitud del buje :
11.91 mm [ .469 in ]
-
Longitud de palanca :
16.66 mm [ .656 in ]
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
10
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características de la configuración
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Función operativa :
Encendido Apagado
-
Número de posiciones :
2
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Estilo de buje :
Roscado
-
Tamaño de rosca de buje :
15/32-32
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme