Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color del accionador :
Negro
Características de la carcasa
Características del tipo de producto
-
Tipo de interruptor :
Alta potencia
-
Tipo de accionador :
Superior
-
Estilo de accionador :
Balancín
-
Tipo de conexión del interruptor :
Tornillo
Características de la configuración
-
Leyenda de impresión o indicador :
Ninguno
-
Tamaño del taladrado del panel :
67.08 x 32.54 mm [ 2.641 x 1.281 in ]
-
Configuración de un polo y un tiro :
Dos polos – Dos tiros
-
Función operativa :
Encendido Apagado
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
20
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme