Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
2.8 mm, 4.8mm, 1.5 mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
4.8, 2.8, 1.5
-
Ancho de terminal tab (in):
.188, .06, .11
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
20, 25, 35
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
-
Distancia entre pines (mm):
4.2, 5.5
-
Distancia entre pines (in):
.216, .165
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
Neutro
Otro
-
Requiere mantenimiento :
No
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Ranura de polarización
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
-
Cantidad por empaque :
175
Dimensiones
-
Altura del conector :
25 mm [ .984 in ]
-
Longitud del producto :
110 mm [ 4.3 in ]
-
Ancho de producto :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Distancia entre filas (mm):
4.95, 2.54
-
Distancia entre filas (in):
0.194
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
22
-
Número de filas :
2
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia